Refroidisseur thermoélectrique
Le refroidissement thermoélectrique utilise l'effet Peltier pour créer un flux de chaleur entre les jonctions de deux types de matériaux différents.
Le refroidissement thermoélectrique utilise l'effet Peltier pour créer un flux de chaleur entre les jonctions de deux types de matériaux différents. Ils peuvent être utilisés soit pour le chauffage, soit pour le refroidissement (réfrigération), bien que dans la pratique, l'application principale soit le refroidissement. Il peut également être utilisé comme régulateur de température qui chauffe ou refroidit.
Avantages de l'unité thermoélectrique :
- Faible encombrement
- Effet immédiat de refroidissement/chauffage
- Atteint des températures basses
- Contrôle facile de la puissance
- Fonctionnement silencieux
- Longue durée de vie (théoriquement illimitée)
- Possibilité d'orienter le refroidissement vers une très petite zone
- Combinaison de refroidissement et de chauffage
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Matériau | Pièces en plastique en alliage PC/ABS. Toutes les pièces sont auto-extinguibles, conformément à la norme UL 94V-0. |
| Couleur | RAL 7035 et RAL 7032 |
| Degré de protection | IP55 |
| Connexion électrique | Par connecteur Cage Clamp© 4 pôles |
| Joint d'étanchéité | Joint d'étanchéité permanent en mousse de polyéthylène à cellules fermées |
| La fourniture comprend |
Unité de refroidissement thermoélectrique prête à être raccordée |